Publique sus productos
K-8679-4A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount double-equal workstation kitchen sink with accessories and 4 faucet holes
K-8679-4A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount double-equal workstation kitchen sink with accessories and 4 faucet holes
    Kohler

    K-8679-4A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount double-equal workstation kitchen sink with accessories and 4 faucet holes

    Traducido por Google,

    La belleza discreta de este fregadero Riverby lo convierte en un complemento elegante y versátil para la cocina. Los dos lavabos de igual tamaño cuentan con una base inclinada que minimiza la acumulación de agua. Fabricado con hierro fundido esmaltado, este fregadero resiste astillarse, agrietarse o quemarse para brindar años de belleza y rendimiento confiable. Viene con un colador hecho a la medida con una tabla de cortar integral y una rejilla inferior para el fregadero de acero inoxidable.

    • CARACTERISTICAS
    • Ancho mínimo del gabinete base de 33 pulgadas.
    • Cuencos dobles iguales.
    • profundidad de 9 pulgadas.
    • Tres orificios para grifo con un orificio para accesorios a la derecha.
    • El tazón se inclina 2 grados hacia el desagüe para minimizar la acumulación de agua.
    • Los desagües compensados aumentan el espacio de trabajo en el fregadero y el espacio de almacenamiento debajo.
    • Incluye colador K-6239 con tabla de cortar integral y rejilla inferior para fregadero K-9238.
    • Material
    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®.
    • Instalación
    • Montaje superior

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product dimensions:

      L 33", H 9-5/8"W 22"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-8679-4A2
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de productosRiverby®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures