Publique sus productos
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
    Kohler

    K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace

    Traducido por Google,

    El grifo del fregadero de servicio Kinlock está asegurado a la pared con una abrazadera para uso comercial e industrial pesado. Disponible en cromo pulido o acabado rugoso, la unidad cuenta con acoplamientos roscados en el interior, un rompedor de vacío y un gancho para cubos de lavado o trapeador. Desde la pared hasta el surtidor, el alcance es de 7-1/4". Las manijas de palanca de este modelo cumplen con los requisitos de ADA, lo que aumenta su utilidad comercial.


    CARACTERISTICAS

    • Para centros de 8" (203 mm).
    • Conexiones internas NPT.
    • Interruptor de vacío.
    • Boquilla roscada de 4-5/8" (117 mm) para conexión de manguera.
    • Salida de pared a caño de 7-1/4" (184 mm).
    • Gancho para baldes.
    • Refuerzo de pared.
    • Refuerzo de pared.

    Material

    • Construcción de latón.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-8907
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosKinlock™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-25
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)11.13
    • Ancho (pulgadas)8
    • Profundidad (pulgadas)7.25
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets