Publique sus productos
Air gap cover with collar
Kohler

Air gap cover with collar

Traducido por Google,

Esta cubierta de latón macizo para espacios de aire, cuando se combina con un cuerpo de plástico, mantiene las tuberías de la cocina libres de suciedad al evitar el reflujo de aguas residuales.

Características

  • Sólo cubierta de espacio de aire

Material

  • Construcción de latón macizo para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-9111
  • Familia de productoKitchen Faucet
  • Grupo de productosKohler
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-26
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.4
  • Ancho (pulgadas)1.82
  • Profundidad (pulgadas)1.82
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets