Publique sus productos
K-98804 Purewash® Elongated manual bidet seat
K-98804 Purewash® Elongated manual bidet seat
    Kohler

    K-98804 Purewash® Elongated manual bidet seat

    Traducido por Google,

    El asiento de inodoro de bidé Purewash facilita agregar la frescura y la seguridad de la limpieza personal a su inodoro existente. Con un diseño de asiento elegante y de bajo perfil, Purewash proporciona varillas rociadoras dobles para la limpieza frontal y posterior. Este asiento de inodoro con bidé manual no requiere electricidad ni baterías y se instala en minutos, conectándose a la línea de suministro de agua del inodoro.

    CARACTERISTICAS

    • La varilla doble proporciona agua ambiental para la limpieza frontal y posterior.
    • Ajuste la presión del agua usando la manija de palanca lateral conveniente.
    • La varita autolimpiante se enjuaga automáticamente después de cada uso.
    • El mango de operación manual no requiere baterías ni energía eléctrica.
    • El asiento alargado Quiet-Close™ permite que el asiento se cierre silenciosamente.
    • La función Quick-Release™ permite quitar el asiento rápidamente para facilitar la limpieza.
    • Los parachoques Grip-Tight mantienen el asiento firmemente en su lugar.
    • Asiento ergonómicamente contorneado para la comodidad del usuario.
    • Los asientos de inodoro no se pueden devolver a Kohler Co. si están abiertos o fuera del embalaje original.

    Material

    • El plastico.

    Instalación

    • Requiere conexión a la línea de suministro de agua del inodoro. Todas las mangueras y conexiones están incluidas.
    • Se adapta a la mayoría de los inodoros alargados.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-98804
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosPurewash™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.06
    • Ancho (pulgadas)14.5
    • Profundidad (pulgadas)19.94
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats