Publique sus productos
K-99260 Artifacts® single-hole kitchen sink faucet with 17-5/8" pull-down spout, DockNetik(R) magnetic docking system, and 3-function sprayhead featuring Sweep(R) and BerrySoft(R) spray
Kohler

K-99260 Artifacts® single-hole kitchen sink faucet with 17-5/8" pull-down spout, DockNetik(R) magnetic docking system, and 3-function sprayhead featuring Sweep(R) and BerrySoft(R) spray

Traducido por Google,

La colección de grifos Artifacts le ofrece diseños clásicos reinventados en formas nuevas y frescas para diversas áreas de trabajo de la cocina. Este grifo para fregadero de cocina Artifacts muestra un estilo antiguo con su pico de arco alto y su posición única de la manija, lo que elimina la interferencia con los protectores contra salpicaduras. El rociador desplegable de tres funciones lo tiene cubierto para una variedad de tareas: rociador BerrySoft para la preparación de alimentos; una corriente aireada para llenar ollas; y Spray de barrido para limpieza.

CARACTERISTICAS

  • El exclusivo cabezal rociador desplegable de tres funciones le permite abordar tareas como la limpieza, el enjuague y el llenado con el rociador Sweep®, el rociador BerrySoft® y el chorro aireado.
  • La ejecución única de la manija brinda un uso intuitivo y elimina la interferencia de la manija con los protectores contra salpicaduras.
  • DockNetik®, un sistema de acoplamiento magnético ubicado dentro del surtidor, se desliza suavemente y bloquea de forma segura el cabezal rociador en su lugar.
  • Las válvulas de disco de cerámica superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
  • La manguera trenzada ligera y silenciosa de la tecnología ProMotion® y la rótula giratoria hacen que el rociador desplegable sea más fácil y cómodo de usar.
  • El rociador MasterClean™ presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales.
  • Caño de arco alto El caño giratorio 360@ ofrece un espacio libre superior para llenar ollas y limpiar.
  • El mango de una sola palanca es fácil de usar y facilita el ajuste de la temperatura del agua.
  • La memoria de temperatura permite abrir y cerrar el grifo a la temperatura establecida durante el uso anterior.
  • Caudal máximo de 5,7 l/min (1,5 gal/min) [máx. a 4,14 bar (60 psi)]
  • Cumple con los requisitos de CalGreen para grifos de cocina.

Material

  • Construcción de metal de primera calidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Para instalación de un solo orificio. (Escudete de 3 orificios disponible, se vende por separado, número de modelo K-99272).
  • Conexiones flexibles para una fácil instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Length 9-1/16", Height 17-5/8"Width 4-3/4"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-99260
  • Familia de productoKitchen Sink Faucets
  • Grupo de productosArtifacts®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures