Publique sus productos
Pepin™ 33" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Kohler

Pepin™ 33" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink

Traducido por Google,

El fregadero de cocina de granja Pepin cuenta con un elegante delantal que aporta una estética moderna y de líneas limpias que complementará cualquier espacio de cocina, desde la tradicional hasta la contemporánea. Un tazón grande e individual tiene capacidad para ollas y sartenes grandes, mientras que el fondo inclinado ayuda con el drenaje y la limpieza. Fabricado con hierro fundido esmaltado, este fregadero resiste astillas, grietas y quemaduras para brindar años de belleza y rendimiento confiable. Un frente de faldón estándar facilita la instalación en gabinetes con frente de faldón de 36".

Características

  • Se adapta al gabinete base del fregadero tipo delantal de 36" (914 mm) como mínimo
  • Tazón individual
  • 8-1/2" (217 mm) de profundidad
  • Delantal integral
  • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de montaje en pared o mostrador
  • El desagüe del fregadero con colador se vende por separado.

Material

  • Hierro fundido esmaltado KOHLER®
  • Acabado de esmalte resistente a los ácidos.

Instalación

  • Bajomontaje
  • Incluye plantilla de recorte

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R26103
  • Familia de productoKitchen Sink
  • Grupo de productosPepin™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-11
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)11.67
  • Ancho (pulgadas)18.28
  • Profundidad (pulgadas)33.68
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Código ETIMEC011315
  • Nombre ETIMKitchen sink
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks