Publique sus productos
Ealing™ 25" top-/undermount single-bowl kitchen sink
Kohler

Ealing™ 25" top-/undermount single-bowl kitchen sink

Traducido por Google,

El fregadero de cocina de un solo recipiente Ealing presenta un diseño elegante que complementa cualquier decoración de cocina y una generosa profundidad de 10" ideal para lavanderías y cuartos de servicio. El fregadero Ealing está hecho de Neoroc®, un material compuesto con acabado mate diseñado para una durabilidad extrema y Belleza incomparable Neoroc, con colores intensos que complementan cualquier encimera, ayuda a minimizar los rayones, las manchas y la decoloración y es altamente resistente al calor y a los impactos.

Características

  • Ancho mínimo del gabinete base de 27" (686 mm)
  • Tazón individual
  • La profundidad de 10" (254 mm) proporciona un amplio espacio de trabajo
  • Orificio para grifo único con orificios ciegos para tres accesorios adicionales
  • El acabado mate ofrece un color rico y dimensional.
  • Rejilla para fregadero K-80049 disponible (se vende por separado)
  • El colador del fregadero se vende por separado.

Material

  • El material compuesto KOHLER Neoroc es resistente a los golpes térmicos y al calor hasta 750 °F.
  • El material Neoroc de color denso ayuda a minimizar la aparición de rayones y manchas.

Instalación

  • Montaje superior o inferior
  • Plantillas de recorte incluidas.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R28003-1
  • Familia de productoKitchen Sink
  • Grupo de productosEaling™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-11
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)10.64
  • Ancho (pulgadas)25
  • Profundidad (pulgadas)22
Información relacionada
  • Material principalComposite
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Código ETIMEC011315
  • Nombre ETIMKitchen sink
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks