Publique sus productos
Decree® 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink
Decree® 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink
    Kohler

    Decree® 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink

    Traducido por Google,

    El diseño distintivo y moderno del fregadero de montaje superior/inferior del Decreto le da un ambiente contemporáneo a su cocina. El espacioso fregadero de acero inoxidable de un solo seno es ideal para remojar y lavar sartenes grandes y cuenta con esquinas en ángulo cerrado para maximizar el espacio del seno. El sistema de absorción de sonido SilentShield® reduce significativamente el ruido de la basura y el lavado de platos.

    Características

    • Ancho mínimo del gabinete base de 36" (914 mm)
    • Cuenco individual
    • Dos agujeros para grifo
    • La profundidad de 9" (229 mm) brinda un amplio espacio de trabajo
    • Las esquinas fabricadas en ángulo estrecho maximizan el espacio del tazón
    • La tecnología de absorción de sonido SilentShield® ofrece un rendimiento más silencioso
    • La ubicación del drenaje trasero aumenta el espacio de almacenamiento del gabinete de tocador debajo del fregadero
    • La caja incluye: Fregadero, rejilla para fregadero, colador, accesorios de instalación

    Material

    • Acero inoxidable de primera calidad calibre 18
    • Los fregaderos de acero inoxidable KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • Montaje superior o montaje inferior

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-R28204
    • Familia de productoKitchen Sink
    • Grupo de productosDecree®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-04
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)11.65
    • Ancho (pulgadas)33
    • Profundidad (pulgadas)22
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código ETIMEC011315
    • Nombre ETIMKitchen sink
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks