Publique sus productos
Decree® All-In-One 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink
Decree® All-In-One 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink
Decree® All-In-One 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink
    Kohler

    Decree® All-In-One 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink

    Traducido por Google,

    El diseño distintivo y moderno del fregadero KOHLER® Decree, tanto de sobre encimera como bajo encimera, le da un toque contemporáneo a su cocina. Este espacioso fregadero de acero inoxidable de una cubeta es ideal para remojar y lavar sartenes grandes y cuenta con esquinas bien anguladas para maximizar el espacio. El sistema de absorción de sonido SilentShield® reduce significativamente el ruido del triturador de basura y del lavavajillas. El atractivo grifo extraíble cuenta con tres funciones de rociado y control táctil.

    • Ancho mínimo del gabinete base de 36" (914 mm)
    • Tazón individual
    • La profundidad de 9" (229 mm) proporciona un espacio de trabajo generoso
    • La ubicación del drenaje trasero aumenta el espacio de almacenamiento del gabinete debajo del fregadero
    • El recipiente se inclina hacia el desagüe para minimizar la acumulación de agua.
    • Orificio para grifo único
    • El cabezal rociador desplegable de tres funciones con control táctil le permite cambiar entre chorro aireado, rociado Sweep® y rociado SoftRinse™
    • El caño de arco alto ofrece espacio vertical para utensilios de cocina y jarras altas
    • La caja incluye: fregadero, grifo de acero inoxidable vibrante ensamblado, rejilla para fregadero, desagüe con colador, plantilla de corte, herrajes de instalación

    Material

    • Acero inoxidable de calibre 18 de primera calidad

    Instalación

    • Montaje superior o inferior
    • Las líneas de suministro flexibles y los accesorios de conexión rápida simplifican la instalación

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-R39830-1PC
    • Familia de productoKitchen Sink
    • Grupo de productosDecree®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.31
    • Ancho (pulgadas)22
    • Profundidad (pulgadas)33
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código ETIMEG015130
    • Nombre ETIMDrains
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks