Publique sus productos
Bevin™ Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Kohler

Bevin™ Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead

Traducido por Google,

Una verdadera obra de arte, el grifo abatible para fregadero de cocina Bevin tiene líneas elegantes que fluyen y refluyen de manera muy similar al agua que suministra. La boquilla de arco alto limpia fácilmente ollas y sartenes, mientras que el cabezal rociador desplegable con rociador Sweep® ofrece un rocío amplio y contundente, lo que simplifica la limpieza de la cocina. Las mangueras de suministro preensambladas y los accesorios de conexión rápida facilitan la instalación.

Características

  • El cabezal rociador desplegable de dos funciones le permite cambiar del chorro aireado al rociador Sweep®
  • El rociador Sweep® cuenta con boquillas en ángulo especial que forman una paleta de agua ancha y poderosa para barrer los platos y limpiar el fregadero.
  • La manguera trenzada ligera y silenciosa de la tecnología ProMotion® y la rótula giratoria hacen que el cabezal rociador desplegable sea más fácil y cómodo de usar
  • El sistema de acoplamiento seguro DockNetik® bloquea el cabezal rociador en su lugar cuando no está en uso
  • MasterClean™ sprayface presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales y maximiza el rendimiento del rociado.
  • Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
  • La boquilla giratoria de arco alto ofrece un espacio superior para llenar jarras y limpiar
  • La manija de una sola palanca es fácil de usar y facilita el ajuste de la temperatura del agua.
  • Caudal máximo de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • La caja incluye: grifo ensamblado, líneas de suministro y placa de escudo.

Material

  • Algunos acabados KOHLER cuentan con tecnología ScratchShield® que resiste incluso el uso diario más duro.
  • El acabado Spot Repel® resiste huellas dactilares, manchas y manchas de agua (solo acabado en negro mate)
  • Construcción con materiales de primera calidad para mayor durabilidad
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Se instala con fregadero de 1 o 3 orificios
  • Las líneas de suministro flexibles y los accesorios de conexión rápida simplifican la instalación
  • El mango más largo funciona con encimeras de hasta 2-1/2" (63,5 mm) de espesor y es fácil de instalar

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R43210
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBevin™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-12
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)16.63
  • Ancho (pulgadas)10.51
  • Profundidad (pulgadas)9.05
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets