Publique sus productos
K-R72247-SD Cardale® Pull-down kitchen faucet
Kohler

K-R72247-SD Cardale® Pull-down kitchen faucet

Traducido por Google,

Inspiradas en los grifos antiguos, las líneas clásicas y los detalles elegantes de Cardale aportan un carácter tradicional a la cocina. El cabezal rociador de dos funciones le permite cambiar entre chorro y rociado de barrido, una hoja de agua ancha y poderosa para una limpieza superior. Un dispensador a juego mantiene el jabón para platos al alcance de la mano.


CARACTERISTICAS

  • El mango de una sola palanca es fácil de usar y facilita el ajuste de la temperatura del agua.
  • El pico giratorio de arco alto y la rotación del pico de 360 grados ofrecen un espacio superior para llenar jarras y limpiar.
  • Las válvulas de disco de cerámica superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
  • DockNetik®, un sistema de acoplamiento magnético ubicado dentro del surtidor, se desliza suavemente y bloquea de forma segura el cabezal rociador en su lugar.
  • El cabezal rociador desplegable de dos funciones con control táctil le permite cambiar de chorro a rociado Sweep®.
  • El rociador Sweep® cuenta con boquillas en ángulo especial que forman una hoja de agua ancha y poderosa para barrer los platos y limpiar el fregadero.
  • El rociador MasterClean™ presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales.
  • Incluye dispensador de jabón/loción.

Material

  • Construido con materiales de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Se instala con fregadero de 1, 2, 3 y 4 orificios (placa embellecedora incluida).
  • Las líneas de suministro flexibles y los accesorios de conexión rápida facilitan la instalación.
  • El vástago más largo funciona con encimeras de entre 1/2" y 2 1/2" de grosor y es fácil de instalar. Simplemente apriete a mano y asegúrelo con un destornillador.
  • Para encimeras más delgadas puede ser necesario material adicional.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R72247-SD
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosCardale®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-07-10
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)15.5
  • Ancho (pulgadas)10
  • Profundidad (pulgadas)9.06
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets