Publique sus productos
Agora Picnic Table PAR4070
KOMPAN

Agora Picnic Table PAR4070

Traducido por Google,
AGORA PICNIC forma parte de la galardonada línea de muebles de KOMPAN. AGORA se ha desarrollado siguiendo los principios de diseño inclusivo más recientes para mobiliario de exterior, sin comprometer la calidad del diseño. KOMPAN cree firmemente en hacer que los espacios públicos sean más atractivos y accesibles para todos. AGORA ofrece una gran flexibilidad en cuanto a anclajes, colores y materiales para inspirar la creatividad arquitectónica y adaptarse a las necesidades específicas de cada proyecto. AGORA se presenta en diseños duraderos y robustos, y se fabrica con materiales de bajo mantenimiento para garantizar soluciones de exterior duraderas con el menor coste total de propiedad posible.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaagora-picnic-table-par4070
  • Familia de productoOutdoor Furniture
  • Grupo de productosAgora
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)30
  • Ancho (pulgadas)79
  • Profundidad (pulgadas)66
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero Sherardizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica