Publique sus productos
Bee Springer, Oak NRO118
KOMPAN

Bee Springer, Oak NRO118

Traducido por Google,
El Bee Springer, con sus ricos elementos táctiles y su atractiva forma, motiva a los niños a mecerse, solos o en pareja. Su movimiento de balanceo atrae a los niños una y otra vez, para paseos más cortos o más largos. Además de su encantadora apariencia, el Bee Springer ofrece una rica variedad táctil con sus alas de goma, cuerpo de madera y asideros y reposapiés de acero inoxidable. Esta riqueza táctil es un factor de motivación fundamental, especialmente para los niños más pequeños. Favorece su comprensión de las características del material, como el peso, la suavidad, la temperatura y la flexibilidad. Esto es importante para la capacidad de los niños de evaluar las diferencias y tomar decisiones. Los relajantes movimientos de balanceo de la abeja entrenan la percepción espacial y el sentido del equilibrio, ambos cruciales para la confianza corporal, esencial para que los niños eviten caídas. Un buen sentido del equilibrio también mejora la capacidad de permanecer sentados y concentrarse.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabee-springer-oak-nro118
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)29
  • Ancho (pulgadas)27
  • Profundidad (pulgadas)30
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment