Publique sus productos
Blazer Playground Seesaws ELE400021
KOMPAN

Blazer Playground Seesaws ELE400021

Traducido por Google,
Las formas y colores extravagantes del Blazer despiertan la curiosidad de los niños: quieren probarlo. Los colores vibrantes se eligieron conscientemente para ayudar a los niños de 3 años en el desarrollo de las reglas del juego, ya que pueden elegir su color y convertirlo en un juego. Los resortes permiten balancearse individualmente o en grupos pares o impares. La plataforma central permite estar tumbado o de pie. La plataforma puede usarse para iniciar juegos o como punto de encuentro. Balancearse en el Blazer, especialmente estando de pie en la plataforma central, entrena el sentido del espacio y el equilibrio del niño. Estos son cruciales para desenvolverse con seguridad. Un buen dominio del espacio y el equilibrio fomenta otras habilidades, como la capacidad de permanecer sentado. Cuando el sentido del equilibrio no está desarrollado, los niños no pueden concentrarse en nada más, por lo que es muy importante desarrollarlo en los primeros años. El Blazer es una forma divertida y lúdica de hacerlo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciablazer-playgorund-seesaws-ele400021
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosElements
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)31
  • Ancho (pulgadas)79
  • Profundidad (pulgadas)90
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioAcero Sherardizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica