Publique sus productos
Bloqx 4 Climbing Playground Equipment BLX4104
KOMPAN

Bloqx 4 Climbing Playground Equipment BLX4104

Traducido por Google,
Los icónicos bloques geométricos motivan la escalada en adolescentes y niños mayores. Con su aspecto escultural y agarres profesionales, BLOQX™ invita a desafíos de escalada escalables y juegos con los que crecer. Las crestas y valles del diseño permiten socializar y compartir. La posibilidad de escalar, gatear y mantener el equilibrio a su propio ritmo convierte a BLOQX™ en un escenario seguro para niños de diferentes niveles de escalada: la creación de nuevas rutas y métodos de escalada con amigos o individualmente ofrece horas de emoción y juego. Las diversas posiciones de agarre y paneles entrenan la fuerza muscular y habilidades motoras como la coordinación transversal, la propiocepción y la percepción espacial. Esto influye positivamente en la capacidad de concentración. Las habilidades de pensamiento se utilizan al trazar rutas. Las habilidades socioemocionales, como la consideración, se utilizan al jugar con otros.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabloqx-4-climbing-playground-equipment-blx4104
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosBloqx
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)118
  • Ancho (pulgadas)118
  • Profundidad (pulgadas)179
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica