Publique sus productos
Bloqx1 Climbing Playground Equipment BLX4101
KOMPAN

Bloqx1 Climbing Playground Equipment BLX4101

Traducido por Google,
El icónico BLOQX™ 1, con su forma geométrica, motiva a adolescentes y niños mayores a escalar y socializar. Con su diseño escultural y agarres profesionales, BLOQX™ invita a desafíos de escalada escalables y juegos con los que crecer. Las crestas y valles de su diseño permiten la socialización y el intercambio. La posibilidad de que los niños trepen, gateen y mantengan el equilibrio a su propio ritmo convierte al BLOQX™ en un escenario seguro para niños de diferentes niveles de escalada. Gracias a su versatilidad, disfrutarán de BLOQX™ y volverán a por más. Las diversas posiciones de agarre y paneles entrenan la fuerza muscular y habilidades motoras como la coordinación transversal, la propiocepción y la percepción espacial. Esto influye positivamente en la capacidad de concentración. Al escalar y reunirse en el BLOQX™, los niños desarrollan habilidades socioemocionales como la consideración.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabloqx1-climbing-playground-equipment-blx4101
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosBloqx
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)81
  • Ancho (pulgadas)85
  • Profundidad (pulgadas)72
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica