Publique sus productos
Cliff Rider Extreme Playground Equipment PCE211731
KOMPAN

Cliff Rider Extreme Playground Equipment PCE211731

Traducido por Google,
El emocionante Cliff Rider Extreme atrae enormemente a niños en edad escolar con sus repetidas vueltas de acción. Bajo la plataforma, las conchas oscilantes invitan a un descanso. El emocionante paseo en el aire, sobre un pequeño reposapiés, es para los más valientes. Y quienes no lo logren a la primera, podrán llegar con la ayuda de sus amigos. Hasta entonces, hay mucho trepar y deslizarse por los muros de escalada, las grapas de escalada en los postes y la barra de bomberos. El Cliff Rider entrena la fuerza muscular, la tensión, la sincronización y la secuencia de movimientos. Juzgar los movimientos del cuerpo, el control de objetos y la sincronización es una tarea bastante compleja, pero una habilidad esencial para la vida que les permite moverse con seguridad y confianza por entornos como el tráfico. Además, la confianza que los niños adquieren al superar sus dudas iniciales al subirse al Cliff Rider es una razón más para que deberían hacerlo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacliff-rider-extreme-playground-equipment-pce211731
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosElements
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)225
  • Ancho (pulgadas)322
  • Profundidad (pulgadas)307
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioAcero Sherardizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica