Publique sus productos
Cross Training Combi 4 Compact FAZ20501
KOMPAN

Cross Training Combi 4 Compact FAZ20501

Traducido por Google,
El Combi 4 combina dos de los productos de entrenamiento funcional más versátiles: el Suspension Trainer y las Magnetic Bells. El entrenamiento en suspensión es muy efectivo porque aumenta simultáneamente la fuerza, el equilibrio, la flexibilidad y la estabilidad del core. Con 49 ejercicios, el Suspension Trainer es uno de los equipos de ejercicio más versátiles, con el que se pueden entrenar todos los grupos musculares de forma funcional y efectiva, independientemente del nivel de condición física del usuario. Con el Suspension Trainer, cada persona puede entrenar a su propio nivel gracias a la resistencia ajustable. La intensidad de cada ejercicio se puede determinar ajustando la posición del cuerpo para añadir más o menos resistencia. La segunda actividad son las Magnetic Bells, un innovador sistema de frenado magnético que permite al usuario aumentar la resistencia incrementando la velocidad de movimiento. Este sistema patentado también actúa como freno cuando se caen las Magnetic Bells, reduciendo significativamente el impacto. La opción de elegir entre un peso ligero, medio o pesado ofrece un entrenamiento ajustable y convierte a las Magnetic Bells en un equipo accesible tanto para personas entrenadas como para quienes no lo están. Las Magnetic Bells se mueven libremente hacia arriba y hacia abajo y pueden girar 360°. Esto permite realizar ejercicios muy similares a los que se realizan con balones medicinales y pesas rusas. La pesa magnética incluye 3 pesos diferentes: 6, 9 y 12 kg.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacross-training-combi-4-compact-faZ20501
  • Familia de productoCross Training
  • Grupo de productosEssentials
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)115
  • Ancho (pulgadas)47
  • Profundidad (pulgadas)174
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioCuerda
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment