Publique sus productos
Enif Rope Climbing Playground GXY902
KOMPAN

Enif Rope Climbing Playground GXY902

Traducido por Google,
Una increíble motivación lúdica en un marco moderno y transparente atrae la atención de los niños mayores. Su curiosidad se ve recompensada cuando empiezan a explorar los movimientos de juego de Enif. El desafiante recorrido de escalada y balanceo a través de cuerdas flexibles es muy divertido. La ruta se puede modificar infinitamente, por lo que los niños querrán superar sus intentos anteriores una y otra vez. Los puntos finales, uno abierto, sentado, otro cerrado sobre una estructura de juego inestable, invitan a los niños a descansos más protegidos o abiertos. Las actividades de escalada inestable de Enif entrenan las habilidades motoras básicas del niño: agilidad, equilibrio y coordinación. Los músculos se fortalecen al trepar y agarrarse a las cuerdas y los tacos. Se desarrolla la densidad ósea al saltar. El encuentro y la cooperación tienen lugar en los enlaces y extremos de la escalada, lo que fomenta la toma de turnos y la socialización.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaenif-rope-climbing-playground-gxy902
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosGalaxy
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)104
  • Ancho (pulgadas)119
  • Profundidad (pulgadas)280
Información relacionada
  • Material principalAcero Sherardizado
  • Material secundarioCuerda
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica