Publique sus productos
Jungle Dome Climbing Playground Equipment NRO836
KOMPAN

Jungle Dome Climbing Playground Equipment NRO836

Traducido por Google,
El Jungle Explorer Dome es una aventura de juego irresistible. Niños de todas las edades y habilidades encontrarán una gran variedad de actividades de juego para aventurarse, y querrán explorar la sensación de balanceo y rebote de las redes, cuerdas y escaladores una y otra vez. La red superior es un destino en sí misma, ofreciendo numerosos puntos de encuentro para los valientes escaladores. La vista al suelo a través de las mallas transparentes aumenta la sensación de emoción y logro. Los asientos oscilantes a nivel del suelo invitan a las reuniones grupales, entrenando así importantes habilidades sociales como la toma de turnos y la negociación. Las escaladas verticales, horizontales e inclinadas en el Jungle Explorer Dome generan una sensación de logro y también desarrollan importantes habilidades motoras, como el sentido del equilibrio y el espacio, que ayudan a los niños a sortear obstáculos con seguridad. Estos promueven enormemente la actividad física para todos los niveles de habilidad y fortalecen los músculos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciajungle-dome-climbing-playground-equipment-nro836
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)235
  • Ancho (pulgadas)357
  • Profundidad (pulgadas)356
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero Sherardizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica