Publique sus productos
Pirate Ship Playground Equipment PCM103231
KOMPAN

Pirate Ship Playground Equipment PCM103231

Traducido por Google,
El Barco Pirata KOMPAN inspira y atrae el juego en los niños de hoy. Sus colores claros, formas redondas y temática vibrante motivan el juego dramático una y otra vez, año tras año. La unidad forma un parque infantil completo con sus diversas actividades. El espacio abierto tras la quilla cuenta con bancos para socializar, mientras que la cabina bajo cubierta permite balancearse suavemente, ejercitando el sentido del equilibrio y el espacio, y la habilidad de turnarse. Una red de embarque conduce a la cubierta, al igual que una escalera accesible. Usuarios de todas las capacidades pueden participar en el juego gracias a su diseño abierto y transparente. Las numerosas actividades sensoriales y móviles contribuyen al juego dramático, estimulando así el lenguaje y la comunicación. El tobogán, además de ser divertido, estimula el sentido del equilibrio y estimula el estómago.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapirate-ship-playground-equipment-pcm103231
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosMoments
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)150
  • Ancho (pulgadas)267
  • Profundidad (pulgadas)254
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioCuerda
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica