Publique sus productos
Sand Pit, 7 ft NRO501
KOMPAN

Sand Pit, 7 ft NRO501

Traducido por Google,
Los troncos de robinia se pueden usar para diseñar areneros de diferentes tamaños y formas, o como bordes para superficies. Los troncos están disponibles en madera de robinia con certificación FSC® (FSC® C004450) bajo pedido. La arena es eternamente atractiva, con su combinación de características sólidas y líquidas. Esto sumerge a los niños en el juego durante largos períodos. La arena invita al juego profundo. La naturaleza cambiante de la arena, de seca a húmeda, fascina a los niños. Además, entrena su sentido del tacto y su motricidad fina. El arenero 8 entrena la comprensión de la naturaleza material y los fenómenos naturales: que la arena al sol es caliente, que la arena bajo la lluvia es moldeable, que la arena al sol es seca y ligera, y que la arena mojada es fría y pesada. Estos son conocimientos importantes que contribuyen al conjunto de habilidades para la vida del niño que lo ayudan a comprender el mundo que lo rodea. El juego con arena fomenta las habilidades sensoriomotoras y la cognición del niño, y le aporta una mayor comprensión del mundo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasand-pit-7-ft-nro501
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)11
  • Ancho (pulgadas)84
  • Profundidad (pulgadas)85
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica