Publique sus productos
Saturn 4 Carousel GXY958
KOMPAN

Saturn 4 Carousel GXY958

Traducido por Google,
El emocionante carrusel Saturn es una irresistible invitación al juego para niños mayores. Con sus cuatro asientos suspendidos por cuerdas y sus estables asas superiores, se puede empujar y tirar del carrusel Saturn para dar vueltas más suaves o más intensas. Esta variación fomenta el juego repetido tanto para niños valientes como para los más tímidos. Socialmente, el carrusel Saturn entrena el respeto por los turnos y el trabajo en equipo. Ofrece un espacio para charlar. Físicamente, empujar, tirar y poner en marcha el carrusel ejercita los músculos de la parte superior e inferior del cuerpo de los niños. El ritmo cardíaco se acelera al poner el carrusel en movimiento. Por último, pero no menos importante, los sentidos del equilibrio y el espacio se entrenan intensamente al estar de pie, sentado o colgado de los brazos mientras gira, ya sea de forma intensa o suave.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasaturn-4-carousel-gxy958
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosGalaxy
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)100
  • Ancho (pulgadas)124
  • Profundidad (pulgadas)124
Información relacionada
  • Material principalAcero Sherardizado
  • Material secundarioCuerda
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment