Publique sus productos
Seesaw with Seats, 4 persons NRO12201
KOMPAN

Seesaw with Seats, 4 persons NRO12201

Traducido por Google,
El Balancín 4 es un clásico del patio de recreo. Sigue atrayendo a los jugadores una y otra vez, como lo ha hecho durante generaciones. Este juego arcaico sigue con nosotros por una razón: el cosquilleo en el estómago al subir y bajar rápido es eternamente atractivo. El Balancín 4 desarrolla el sentido del espacio, el ritmo y los músculos de las piernas de los niños. Estas son habilidades motoras cruciales que les ayudan a desenvolverse con seguridad en el mundo, por ejemplo, en la calle al calcular el tiempo, el movimiento y los objetos. La dimensión social y el grado de confianza en los compañeros que se exigen al subir y bajar son excelentes para entrenar habilidades socioemocionales como la cooperación y la toma de turnos. Con cuatro usuarios, también se desarrolla la empatía. Los jugadores deberán considerar los límites y limitaciones de los demás. Especialmente en grupos de cuatro, el balancín es una fantástica actividad de juego social.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaseasaw-with-seats-4-persons-nro12201
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)46
  • Ancho (pulgadas)96
  • Profundidad (pulgadas)163
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero Sherardizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica