Publique sus productos
Six Sided Climbing Structure NRO816
KOMPAN

Six Sided Climbing Structure NRO816

Traducido por Google,
La estructura de escalada hexagonal, con su rica variedad de opciones para trepar y gatear, es un gran atractivo para los niños. Es imprescindible probar las diferentes maneras de trepar y deslizarse, lo que hace que los niños se queden más tiempo y quieran volver. Las redes de escalada inclinadas hacen que subir hasta la cima sea un reto gracias a sus escalones no horizontales. El muro de escalada ofrece una escalada vertical con acceso a la red horizontal superior, ya sea por encima o a través del agujero. Las diversas posiciones corporales requeridas para manejar la escalada entrenan la propiocepción, la coordinación del equilibrio y la percepción espacial del niño. Estas habilidades motoras mejoran la concentración y la capacidad de permanecer quieto. La pértiga de bomberos y las barandillas son actividades de riesgo que estimulan el estómago y entrenan la percepción espacial, necesaria para calcular distancias. La estructura es un excelente punto de encuentro activo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasix-sided-climbing-structure-nro816
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)110
  • Ancho (pulgadas)170
  • Profundidad (pulgadas)232
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioPolietileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica