Publique sus productos
Triple Shifter  Playhouses & Vehicles M7021
KOMPAN

Triple Shifter Playhouses & Vehicles M7021

Traducido por Google,
El original Climby Shifter despierta la curiosidad de los niños y los atrae una y otra vez. La variedad de trepar y gatear es intensa, con ascensos más fáciles y más difíciles. La capacidad de asombro se manifiesta gracias al uso consciente del color en los paneles: los niños escalan desde el rojo o el amarillo hasta una nueva combinación de colores. El panel inclinado del suelo, además, estimula constantemente el sentido del equilibrio y la propiocepción. Esto hace que escalar el Climby Shifter sea un excelente entrenamiento para la motricidad y los músculos: su coordinación cruzada y sentido del equilibrio deben estar alerta. Las amplias plataformas del Climby Shifter invitan a los descansos y ofrecen amplios puntos de descanso. Gracias a los tres paneles, los niños siempre pueden resguardarse del viento y del sol. Observe los elegantes tacos de escalada, que ofrecen soporte en todas partes.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatriple-shifter-playhouses-vehicles-m7021
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosMoments
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)85
  • Ancho (pulgadas)96
  • Profundidad (pulgadas)72
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioAcero Sherardizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica