Publique sus productos
Universal Carousel PCM157
KOMPAN

Universal Carousel PCM157

Traducido por Google,
¡Guau! Este carrusel es un juego para todos, sin importar sus habilidades. Este enorme carrusel, con un diseño universal e inclusivo, atrae a grandes grupos de niños y adultos. Gracias a su versatilidad, atrae a niños y adultos una y otra vez. Su diseño a nivel del suelo lo hace accesible para todos. El banco permite girar cómodamente sentado. Las agarraderas funcionan a ambos lados. Desde el interior ofrecen un buen soporte, mientras que desde el exterior impulsan el carrusel. Girar en este carrusel desarrolla el sistema vestibular, el sentido del equilibrio y la percepción espacial. Los beneficios que se desarrollan a través del juego también incluyen habilidades sociales, como la cooperación y la empatía, al ayudar a amigos de todas las capacidades a girar y a otros que desean unirse o salir. Es un juego con un propósito para todos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciauniversal-carousel-pcm157
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosMoments
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)28
  • Ancho (pulgadas)82
  • Profundidad (pulgadas)82
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica