Publique sus productos
Villa Playhouse M7000
KOMPAN

Villa Playhouse M7000

Traducido por Google,
Con su tamaño a escala infantil (altura del techo: 1,45 m), la casa roja motiva el juego de los más pequeños. Los extremos y paredes abiertos amplían el espacio de juego, permitiendo que muchos niños jueguen también desde el exterior. Los escritorios y elementos manipulativos también son accesibles desde el exterior, lo que proporciona juego por todas partes. El escritorio redondeado y el asiento del porche invitan al encuentro y al intercambio, convirtiendo esta casa en un refugio para el juego social. La casa roja estimula el juego dramático. Invita y retiene el juego de roles de los niños con elementos manipulativos que se pueden mover y girar. Estos elementos estimulan la comprensión de causa y efecto y el desarrollo cognitivo del niño. Les dan a los niños algo de qué hablar e incluir en el juego dramático. Esto afecta su desarrollo comunicativo y lingüístico, y fomenta la toma de turnos, desarrollando habilidades sociales.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavilla-playhouse-m7000
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosMoments
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)57
  • Ancho (pulgadas)52
  • Profundidad (pulgadas)73
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica