Publique sus productos
Water Channel with Splash Table NRO508
KOMPAN

Water Channel with Splash Table NRO508

Traducido por Google,
El Canal de Agua con Mesa de Salpicaduras es una fantástica atracción en el parque infantil, que mantiene a los niños absortos en el juego exploratorio durante horas. La combinación de la mesa de salpicaduras y el canal de agua permite que muchos niños jueguen simultáneamente. Su diseño abierto facilita el contacto visual, la cooperación y la negociación en todo el espacio de juego, estimulando las habilidades socioemocionales, así como la comunicación y las habilidades cognitivas. La mesa de salpicaduras puede contener materiales y el transportador de agua en ángulo puede llevarlos a la mesa. Este juego exploratorio ofrece multitud de oportunidades para la creatividad y el pensamiento lógico, estimulando el desarrollo cognitivo-creativo de los niños. Por ejemplo, al presionar el grifo, el agua fluye y al soltarlo, se detiene. Esto es fundamental para comprender conceptos como la permanencia de los objetos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciawater-channel-with-splash-table-nro508
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)44
  • Ancho (pulgadas)125
  • Profundidad (pulgadas)54
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPolietileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica