Publique sus productos
Water Tap Sand & Water Play M59305
KOMPAN

Water Tap Sand & Water Play M59305

Traducido por Google,
El grifo es una fantástica invitación al juego. Con su diseño universal único, atrae a todos los niños una y otra vez. El grifo amarillo solo vierte agua al presionarlo. Al soltarlo, el agua deja de correr. Está colocado a una altura accesible para todos. El agua que fluye ejerce una atracción eterna sobre los niños. Al combinarse con arena, la experiencia de juego se vuelve mágica. Presionar el grifo y sentir el agua fluyendo estimulará las habilidades de pensamiento de los niños y su comprensión de causa y efecto. Además, la estimulación táctil es intensa. Combinar agua con arena inspirará horas de juego creativo, moldeando y construyendo arena, y aprendiendo las características cambiantes de la arena cuando está seca y cuando está húmeda y se puede moldear.
Especificaciones técnicas
  • Referenciawater-tap-sand-water-play-m59305
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosMoments
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)42
  • Ancho (pulgadas)7
  • Profundidad (pulgadas)11
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPolietileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica