Publique sus productos
Kraus FVS-1005CH Riviera Single Lever Vessel Bathroom Faucet
Kraus FVS-1005CH Riviera Single Lever Vessel Bathroom Faucet
Kraus FVS-1005CH Riviera Single Lever Vessel Bathroom Faucet
    Kraus

    Kraus FVS-1005CH Riviera Single Lever Vessel Bathroom Faucet

    Traducido por Google,
    • DISEÑO UNIVERSAL: El grifo del recipiente se coordina con cualquier fregadero del recipiente.
    • CALIDAD SUPERIOR: la construcción totalmente metálica y los componentes de primera línea garantizan un rendimiento duradero: DE POR VIDA LIMITADA y un servicio al cliente que lo pone a usted en primer lugar.
    • EL ACABADO DEL GRIFO RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y EL ÓXIDO no se desvanecerá ni se empañará con el tiempo. Viene en cromo, níquel satinado y bronce aceitado.
    • FUNCIONALIDAD DURADERA: válvula de cerámica de primera calidad y aireador de alto rendimiento para un flujo suave y sin salpicaduras.
    • LISTO PARA LA INSTALACIÓN: Líneas de suministro de agua flexibles, placa de cubierta y todo el hardware de montaje incluido para una fácil instalación de 1 o 3 orificios.
    • Construcción de latón para máxima durabilidad.
    • Diseño de palanca única para control de flujo sin esfuerzo.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Technical Details

      Part Number: FVS-1005CH
      Item Weight: 3.6 pounds
      Product Dimensions: 13.1 x 5.5 x 13.1 inches
      Style: Modern
      Finish: Chrome
      Material: Brass
      Installation Method: Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Water Consumption: 2.2 GPM
      Number Of Holes: 1
      Spout Height: 8.125 inches
      Spout Reach: 5.5 inches
      Number of Handles: 1
      Included Components: Mounting Hardware, Deck Plate

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKraus-FVS-1005CH-Riviera-Single-Lever-Vessel-Bathroom-Faucet
    • Familia de productoFaucet
    • Grupo de productosBathroom
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-02-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets