Publique sus productos
Kraus FVS-1007CH Ramus Single Lever Vessel Bathroom Faucet
Kraus FVS-1007CH Ramus Single Lever Vessel Bathroom Faucet
Kraus FVS-1007CH Ramus Single Lever Vessel Bathroom Faucet
    Kraus

    Kraus FVS-1007CH Ramus Single Lever Vessel Bathroom Faucet

    Traducido por Google,
    • Construcción de latón para máxima durabilidad.
    • Diseño de palanca única para control de flujo sin esfuerzo.
    • Cartucho de máxima calidad para un funcionamiento fiable.
    • Aireador Neoperl de Alto Rendimiento / Bajo Flujo.
    • Acabado impecable resistente a la corrosión y al óxido.
    • Certificación AB1953 de vías fluviales sin plomo.
    • Se adapta a cualquier fregadero de recipiente.
    • Garantia limitada de por vida.
    • Certificaciones de grifos: cUPC, AB 1953, NSF 61, NSF 372, EPA, CAL Green, DOE, CEC, MASS, FTC
    • Altura del grifo: 12.5"
    • Altura del pico: 8.31"
    • Alcance del caño: 5.5"
    • Caudal: 1,5 gpm
    • Número de agujeros necesarios: 1
    • Requisito del tamaño del orificio del grifo: 1.375"
    • Grosor máximo de la encimera: 1.375"

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Technical Details

      Part Number: FVS-1007CH
      Item Weight: 4.1 pounds
      Product Dimensions: 5.8 x 5.5 x 12.5 inches
      Size: 12.5
      Style: Modern
      Finish: Chrome
      Material: Brass
      Installation Method: Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Flow Rate: 1.5 GPM
      Number Of Holes: 1
      Spout Height: 8.4 inches
      Spout Reach: 5.8 inches
      Number of Handles: 1
      Certification: WaterSense
      Included Components: Mounting Hardware

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKraus-FVS-1007CH-Ramus-Single-Lever-Vessel-Bathroom-Faucet
    • Familia de productoFaucet
    • Grupo de productosBathroom
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-02-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets