Publique sus productos
Acrylic Matt Board
Acrylic Matt Board
    Kronospan

    Acrylic Matt Board

    Traducido por Google,

    Los tableros acrílicos mate son tableros decorativos de alta calidad con una superficie acrílica fina y sutil y una apariencia elegante, especialmente desarrollados para su uso en componentes de muebles, diseño de interiores y aplicaciones comerciales y minoristas, ofreciendo un acabado liso y suave al tacto. Están fabricados con MDF premium de 17 mm de Kronospan, recubierto con acrílico lacado mate de 0,7 mm en la cara frontal y una película de poliestireno de alto impacto de 0,6 mm en la cara posterior para mejorar la estabilidad. Estos tableros poseen una excelente resistencia al impacto y al roce, alta estabilidad UV y propiedades antihuellas mejoradas.

    Especificaciones
    • Standard

      EN 316; EN 622-5

      Emission Class

      E1 (EN ISO 12460-5)

      Features

      - UV stability

      - Matt surface

      - Soft Touch

      Application

      - Interior frontals

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaacrylic-matt-board
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-07-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2800
    • Ancho (mm)1300
    • Profundidad (mm)18.3
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioAcrílico
    • Fabricado enCroacia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales laminados