Publique sus productos
Ultra Matt PET Laminated MDF
Ultra Matt PET Laminated MDF
Ultra Matt PET Laminated MDF
    Kronospan

    Ultra Matt PET Laminated MDF

    Traducido por Google,

    Feelness Ultra Matt es un MDF revestido por ambas caras con una lámina decorativa de PET Ultra Matt. El producto es ideal para proyectos de alta calidad, especialmente para puertas de armarios.

    Las superficies están protegidas con una película protectora de PE, que debe retirarse una vez montado el mueble.

    La superficie mate de los tableros debe limpiarse con productos de limpieza no abrasivos para plásticos.

    Los tableros se pueden cortar en todas las sierras convencionales y se les puede dar forma en todos los cantos estándar.

    Especificaciones
    • Standard

      EN 622-5

      Emission Class

      E1 (EN ISO 12460-3)

      Features

      - UV stability
      - Scrub resistant
      - Matt surface
      - Soft Touch
      - Easy to clean

      Application

      - Interior frontals

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaultra-matt-pet-laminated-mdf
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-07-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2800
    • Ancho (mm)1220
    • Profundidad (mm)18
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioPET
    • Fabricado enBulgaria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales laminados