Publique sus productos
Mirror Gloss Particle Board
Mirror Gloss Particle Board
    Kronospan

    Mirror Gloss Particle Board

    Traducido por Google,

    Los paneles Mirror Gloss se utilizan en muebles para el hogar y la oficina, cocinas de lujo y espacios comerciales. Se fabrican con tecnología de laminación de vanguardia para crear una superficie con un acabado brillante inigualable. Una película decorativa de melamina de alta calidad se aplica sobre un sustrato de aglomerado para crear un producto que captura y refleja la luz ambiental. La gama incluye diseños monocromáticos resistentes a los arañazos, a la luz y a la decoloración.

    Especificaciones
    • Standard

      EN 14322; EN 312 - type P2

      Emission Class

      E1 (EN ISO 12460-5) - E-LE

      Features

      - Gloss surface

      - UV stability

      Application

      - Interior frontals

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamirror-gloss-particle-board
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-07-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2800
    • Ancho (mm)2050
    Información relacionada
    • Material principalTablero de partículas
    • Material secundarioPapel laminado
    • Fabricado enHungría
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales laminados