Publique sus productos
Worktops Round Edge
Worktops Round Edge
Worktops Round Edge
Worktops Round Edge
    Kronospan

    Worktops Round Edge

    Traducido por Google,

    Nuestras encimeras de borde redondeado están fabricadas con tablero de partículas en bruto recubierto con un laminado HPL decorativo y reforzadas en la parte frontal con una tira especial de HDF, lo que las hace ideales para encimeras en cocinas, oficinas y tiendas. Una tira especial de silicona se coloca debajo del borde perfilado a lo largo de toda la encimera, creando una barrera antigoteo que impide la entrada de agua. Se pueden suministrar con un perfil en U ligeramente redondeado de 3,3 mm de radio y también están disponibles con un perfil en U de doble cara, ideal para barras de desayuno e islas de cocina centrales.


    Especificaciones
    • Sizes

      U Profile: 4100 x 635mm ; 4100 x 1200 mm

      U-U Profile: 4100 x 900 mm

      Standard

      EN 312; EN 438-4

      Emission Class

      E1 (EN ISO 12460-5)

      Features

      - Stain resistant
      - Easy to clean
      - Hygienic
      - Heat resistant

      Application

      - Kitchen tops


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaworktops-round-edge
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-07-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTablero de partículas
    • Material secundarioHPL laminate
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales laminados