Publique sus productos
RONDO round sink RNDH381
RONDO round sink RNDH381

    RONDO round sink RNDH381

    Traducido por Google,
    Lavabo de empotrar redondo, se puede montar desde arriba o desde abajo, acero inoxidable, espesor de material 1 mm, diámetro de la cubeta 380 mm, con rebosadero incluido. Kit de desagüe de 5/4" sin desagüe, se incluyen orejetas de acero inoxidable para montaje por debajo. Dimensiones 426 x 159 mm (D x H) Diámetro de salida para montaje desde arriba 406 mm Diámetro de salida para montaje desde abajo 368 mm Superficie muy pulida
    Especificaciones
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 426.00 mm
      Overall height 159.00 mm
      Overall width 426.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 159.00 mm
      Bowl width 380.00 mm
      Bowl depth 380.00 mm
      Overflow Yes
      Number of tap holes 0.00000
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish High polished

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000056432
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de productosWash basins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)159
    • Ancho (mm)426
    • Profundidad (mm)426
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)2.09
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter top wash basins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África