Publique sus productos
CONTINA Swingable mirror CNTX91
CONTINA Swingable mirror CNTX91

    CONTINA Swingable mirror CNTX91

    Traducido por Google,
    Espejo basculante de pared, espejo y soportes de acero inoxidable, espejo con superficie pulida reflectante, superficie de los soportes satinada, espesor material espejo 8 mm, espesor material soportes 4 mm, reforzado con placa de poliestireno y fijaciones ocultas, soporte reforzado de acero inoxidable de 1,5 mm en la parte trasera, basculante gracias a la palanca premontada, la palanca se puede montar a la derecha o a la izquierda, incluidos los tornillos y tacos de acero inoxidable. Dimensiones 600 x 500 x 74 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 74.00 mm
      Overall height 500.00 mm
      Overall width 600.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing No
      Reinforcement Synthetic

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000057509
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosMirrors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)74
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)7.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África