Publique sus productos
MAXIMA Commercial sink MAXS112-140
MAXIMA Commercial sink MAXS112-140

    MAXIMA Commercial sink MAXS112-140

    Traducido por Google,
    Fregadero profesional de empotrar o de pared, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 1 mm, cubeta profunda soldada sin rebosadero de dimensiones, sin rebosadero y repisa de grifería de 80 mm, cubeta izquierda o derecha, desagüe de 1 1/2" con dos cuerpos tubo de rebose formado por tubo de acero inoxidable perforado y tubo de plástico, escurridor con canalón e inclinado hacia la cubeta, escurridor con soporte de acero inoxidable reforzado, montante trasero de 100 mm, soportes de montaje en pared opcionales, orificios de perforación para montaje en pared preláser Dimensiones 1400 x 432 x 600 mm (An x Al x Pr) Tablero de drenaje derecho
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height     432.00 mm
      Overall width       1,400.00 mm
      Type of mounting       Mounted on product
      Bowl heigth      300.00 mm
      Bowl depth      400.00 mm
      Bowl width     500.00 mm
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Bowl finish    Satin finish
      Drainer or storage      Drainer
      Drainer position      Right
      Drainer / storage board quantity      1

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000057662
    • Familia de productoCatering
    • Grupo de productosCatering sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)432
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)14.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África