Publique sus productos
MAXIMA Commercial sink MAXS117-120
MAXIMA Commercial sink MAXS117-120

    MAXIMA Commercial sink MAXS117-120

    Traducido por Google,
    Fregadero profesional para montaje empotrado o mural, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 1 mm, cubeta soldada sin costuras embutida profunda, sin rebosadero y repisa para grifo de 80 mm, cubeta izquierda o derecha, desagüe de 1 1/2" con tubo rebosadero de dos partes Compuesto por tubo de acero inoxidable perforado y tubo de plástico, escurridor con canalón e inclinado hacia la cubeta, escurridor con soporte de acero inoxidable reforzado, soporte trasero de 100 mm, soportes de montaje en pared opcionales, orificios de perforación para montaje en pared precortados con láser.
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height     382.00 mm
      Overall width       1,200.00 mm
      Type of mounting       Mounted on product
      Bowl heigth      250.00 mm
      Bowl depth      400.00 mm
      Bowl width      450.00 mm
      Tap ledge       Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish     Satin finish
      Drainer or storage     Drainer
      Drainer position     Left
      Drainer / storage board quantity     1

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000057698
    • Familia de productoCatering
    • Grupo de productosCatering sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)382
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África