Publique sus productos
SIRIUS Utility sink BS340
SIRIUS Utility sink BS340

    SIRIUS Utility sink BS340

    Traducido por Google,
    Fregadero de uso general para empotrar, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 1 mm, cubeta soldada sin juntas de dimensiones 500 x 380 x 230 mm, desagüe con tapón de 1 1/2" con rebosadero de plástico, desagüe central posterior, incluye arandela y abrazaderas para montaje empotrado Diámetro de salida 540 x 450 mm Dimensiones 560 x 230 x 470 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      475.00 mm
      Overall height      230.00 mm
      Overall width      565.00 mm
      Type of mounting      Inset mounting
      Bowl height      230.00 mm
      Bowl depth      380.00 mm
      Bowl width      500.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Spillway      No
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Multi purpose sink
      Sump basket      No

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000057989
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de productosMulti purpose sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)230
    • Ancho (mm)565
    • Profundidad (mm)475
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)4.26
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Descripción Uniclass 2015Janitorial sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África