Publique sus productos
CAMPUS urinal CMPX538WF
CAMPUS urinal CMPX538WF

    CAMPUS urinal CMPX538WF

    Traducido por Google,
    Urinario individual para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 1,2 mm, cubeta ovalada, salida horizontal oculta hacia la pared, montaje y fijación conforme a EN 80, tornillos ocultos, sifón incluido DN 50, soporte de montaje incluido y desagüe abovedado. Urinario sin agua, con codo de 90° DN 50, incluye desagüe y membrana de acero inoxidable.
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 341.00 mm
      Overall height      733.00 mm
      Overall width      313.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Waterfree flat perforated waste
      Outlet size      DN 50
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of flushing      Water free / no flushing
      Type of urinal    C  Single urinal
      Water outlet      Concealed

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000071875
    • Familia de productoUrinals / WC
    • Grupo de productosSingle urinals
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)733
    • Ancho (mm)313
    • Profundidad (mm)341
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSudáfrica
    • Fabricado enSudáfrica
    • Peso Neto (kg)7.22
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung urinals

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África