Publique sus productos
SIRIUS stand drain - washbasin combination SIRX832
SIRIUS stand drain - washbasin combination SIRX832

    SIRIUS stand drain - washbasin combination SIRX832

    Traducido por Google,
    Combinación de lavabo y fregadero Cleaner, independiente o para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 1,2 mm, cubeta soldada sin costuras de 360 x 272 x 135 mm de diámetro, sin rebosadero, desagüe plano perforado de 1 1/4", incluido orificio para grifería arriba a la derecha, fregadero de 420 x 350 x 180 mm de diámetro y canal giratorio, desagüe abovedado de 1 1/2", desagüe central, rejilla plegable de acero inoxidable incluida con topes de goma, tapa de inspección extraíble, patas regulables en altura. Dimensiones 500 x 880 x 570 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      570.00 mm
      Overall height      880.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting      Wall and floor mounting
      Bowl height      180.00 mm
      Bowl depth      360.00 mm
      Bowl width      420.00 mm
      Overflow      No
      Tap hole diameter      35.00 mm
      Tap hole position      Right
      Number of tap holes      1.00000
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Type of basin      Vanity basin
      Bowl finish      Satin finish
      Siphon diameter      DN 32
      upper edge of basin height      880.00 mm
      Number of waste holes      2.00000
      Number of wash places      2.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Drainer or storage      No
      Grid      Hinged
      Type of utility sink      Multi purpose sink
      Material code grid      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Grid material      Stainless steel

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000071907
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de productosCleaners sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)880
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)570
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)18.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Descripción Uniclass 2015Janitorial sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África