Publique sus productos
HEAVY-DUTY clothes hook HDTX693
HEAVY-DUTY clothes hook HDTX693

    HEAVY-DUTY clothes hook HDTX693

    Traducido por Google,
    Gancho para ropa, acero inoxidable, espesor de material 2 mm, superficie vista satinada. El gancho de seguridad se inclina hacia abajo cuando está sobrecargado, proyección de 30 mm desde la placa de pared. Modelo para montaje por detrás con pernos roscados para montaje antivandálico desde cuarto de servicio. Dimensiones 108 x 108 x 52 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      52.00 mm
      Overall height      108.00 mm
      Overall width      108.00 mm
      Type of mounting      Bolt mounting
      Number of hooks      1.00000
      Special functionality      Anti ligature feature

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000090047
    • Familia de productoPrison units
    • Grupo de productosHooks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)108
    • Ancho (mm)108
    • Profundidad (mm)52
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Descripción Uniclass 2015Clothes hooks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África