Publique sus productos
RODAN paper towel dispenser RODX600ME
RODAN paper towel dispenser RODX600ME

    RODAN paper towel dispenser RODX600ME

    Traducido por Google,
    Dispensador de toallas de papel para montaje oculto detrás de pared y espejo, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 0,8 mm, para 600 - 800 toallas de papel, según convolución, llenado desde abajo, incluye tornillos y tacos de acero inoxidable. Dimensiones 342 x 464 x 113 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      113.00 mm
      Overall height      464.00 mm
      Overall width      342.00 mm
      Type of mounting      Various types
      Filling quantity      800.00000
      Filling quantity uom      Towels
      Type of consumable      Paper towel
      Type of operation      Manual operation
      Maximum depth/diameter of consumable      85.00 mm
      Maximum width of consumable      270.00 mm
      Surface finish      Satin finished

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000090058
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosPaper towel dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)464
    • Ancho (mm)342
    • Profundidad (mm)113
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)3.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África