Publique sus productos
RODAN waste bin RODX605E
RODAN waste bin RODX605E

    RODAN waste bin RODX605E

    Traducido por Google,
    Cubo de basura para montaje empotrado, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 0,8 mm, bordes redondeados, cerradura de cilindro con llave estándar Franke, montaje con marco empotrado, incluidos tornillos y tacos de acero inoxidable. Capacidad aprox. 23 litros Dimensiones 408 x 690 x 169 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • Bag holder      No
      Filling volume      23.00 liter
      Lid      No
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      169.00 mm
      Overall height      690.00 mm
      Overall width      408.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Surface finish        Satin finished

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000090062
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosWaste bins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)690
    • Ancho (mm)408
    • Profundidad (mm)169
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)7.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África