Publique sus productos
SIRIUS utility sink BS330
SIRIUS utility sink BS330

    SIRIUS utility sink BS330

    Traducido por Google,
    Fregadero de uso general para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 1 mm, cubeta soldada sin juntas de dimensiones 500 x 380 x 230 mm, cantos redondeados, con repisa para grifo de 70 mm, montante trasero de 40 mm, 1 1/2" Desagüe de tapón con tubo de rebose de plástico, drenaje centralizado, soportes de montaje presoldados, incluidos tornillos y tacos de acero inoxidable Dimensiones 600 x 276 x 500 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 500.00 mm
      Overall height 276.00 mm
      Overall width 600.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Bowl height 230.00 mm
      Bowl depth 380.00 mm
      Bowl width 500.00 mm
      Overflow Standpipe overflow
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Standpipe strainer
      Spillway No
      Splash back height 40.00 mm
      Outlet size G 1 1/2 B
      Number of waste holes 1
      Number of wash places 1
      Bowl construction Radius corners
      Brushes Without brushes
      Drainer or storage No
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump No
      Sump basket No
      Type of utility sink Multi purpose sink
      Sump basket No
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000090081
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de productosMulti purpose sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)276
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    • Peso Neto (kg)7.58
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 19 19
    • Título OmniClass Service Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África