Publique sus productos
SIRIUS shoe- and boot-cleaning unit SIRX711C
SIRIUS shoe- and boot-cleaning unit SIRX711C

    SIRIUS shoe- and boot-cleaning unit SIRX711C

    Traducido por Google,
    Lavabotas y zapatas para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 1,2 mm, con patas de 40 x 40 mm, desagüe giratorio, entrada de 1/2". 1 lavadero, incluye racor para sifón, cepillo de mano con accionamiento por palanca y cubeta colectora con sifón Dimensiones 700 x 500 x 600 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      500.00 mm
      Overall width      700.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      180.00 mm
      Bowl width      475.00 mm
      Bowl depth      600.00 mm
      Overflow      No
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      upper edge of basin height      500.00 mm
      Outlet size      DN 100
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Inlet size      G 1/2 B
      Bowl construction      Square corner
      Brushes      Hand brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      Hinged
      Sump      Yes
      Sump basket      Included
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Material code grid      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Grid material      Stainless steel
      Number of brushes      1.00000

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000100354
    • Familia de productoSpecial cleaning units
    • Grupo de productosShoe and boot cleaning units
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)25.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Descripción Uniclass 2015Janitorial sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África