Publique sus productos
SIRIUS frame U701V
SIRIUS frame U701V

    SIRIUS frame U701V

    Traducido por Google,

    Acero inoxidable, altura de trabajo 900 mm incluyendo fregadero comercial. Delantal de 300 mm de profundidad en todos los lados. Cuatro pies ajustables. Chasis en suministro fragmentado.

    Dimensiones 1040 x 870 x 518 mm (ancho x alto x profundidad)
    para BS351 y BS352

    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      518.00 mm
      Overall height      870.00 mm
      Overall width      1,040.00 mm
      Type of mounting      No mounting

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000100784
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de productosComplementary parts utility sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)870
    • Ancho (mm)1040
    • Profundidad (mm)518
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)14.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_88
    • Descripción Uniclass 2015Sink supports

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África