Publique sus productos
PRESTIGE row of washbasins PREL214
PRESTIGE row of washbasins PREL214

    PRESTIGE row of washbasins PREL214

    Traducido por Google,
    Lavabo PRESTIGE, para montaje a pared en una sola fila, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 1,2 mm, con desagüe plano perforado de 1 1/2", con soporte, tornillos y tacos de acero inoxidable incluidos. Dimensiones 1400 x 150 x 570 mm (An x Al x Pr), con 2 lavabos
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      570.00 mm
      Overall height      150.00 mm
      Overall width      1,400.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      114.00 mm
      Bowl depth      465.00 mm
      Bowl width      1,310.00 mm
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      No
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      2.00000

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000100787
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de productosWash troughs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)570
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)19
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Descripción Uniclass 2015Wash troughs

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África